Leistungsmerkmale und Vorteile
- AEC-Q200-qualifiziert
- Niedrige Kapazität
- EMI/RFI-Filterung im ausgeschalteten Zustand
Typische Anwendungen
- CAN-BUS, LIN-BUS
- Modulschnittstellen
- Switches
- Sensors
- Kameramodule
- Datenleitungen
- Kapazitätsempfindliche Anwendungen und mehr
Kommunikationsbus-Varistoren mit niedriger Kapazität sind für den bidirektionalen transienten Spannungsschutz von Kommunikationsbussen, Datenleitungen und anderen kapazitätsempfindlichen Anwendungen konzipiert und bieten den Vorteil der EMI/RFI-Dämpfung im ausgeschalteten Zustand. Die Teile sind AEC-Q200-qualifiziert für Automobilanwendungen und eignen sich auch für allgemeine Anwendungen. KYOCERA AVX-Kommunikationsbus-Varistoren bieten die Vorteile einer hohen Einschaltstromfähigkeit, einer niedrigen Kapazität zur Minimierung von Signalverzerrungen und einer schnellen Einschaltzeit, um die Energie konservativ vor ihrem Maximum zu begrenzen. Diese Merkmale gepaart mit einer extrem niedrigen FIT-Rate und einer hervorragenden Prozessfähigkeit machen es zu einem idealen Gerät für den heutigen Automobil- oder allgemeinen Schaltkreisschutz.
Erhältlich in den Gehäusegrößen 0402, 0603 und 2- und 4-Element-Arrays, Arbeitsspannungen 18 und 32 VDC, Spitzenstrom bis zu 15 A. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -55 °C bis +125 °C ohne Leistungsminderung. Die Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss eine hervorragende bleifreie Lötbarkeit, auf Anfrage ist jedoch auch ein PdAg-Anschluss für Hybridmontage erhältlich.