Leistungsmerkmale und Vorteile
- AEC-Q200-qualifiziert
- Gezielte EMI/RFI-Filterung
- Verbessern Sie die EMV-Leistung des Gesamtsystems
Typische Anwendungen
- EMI TVS-Modulsteuerung
- Hochgeschwindigkeits-ASICS
- Mixed-Signal-Umgebung
- Sensoren und mehr
KYOCERA AVX Varistoren mit kontrollierter Kapazität wurden für den Einsatz in gemischten Signalumgebungen zur gezielten EMI/RFI-Filterung und bidirektionalen Unterdrückung transienter Signale entwickelt. Die Teile sind AEC-Q200-zertifiziert für den Einsatz in Automobilanwendungen und eignen sich auch für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen.
Das Controlled Cap MLV hat drei Aufgaben: 1) Reduzierung der Emissionen eines Hochgeschwindigkeits-ASIC, 2) Verhinderung der Übertragung induzierter E-Felder in den IC und 3) Begrenzung transienter Spannungen.
Durch die Steuerung der Kapazität des MLV können die Mittenfrequenz und der 20-dB-Bereich für Filterzwecke gezielt eingestellt werden. Ein MLV mit gesteuerter Kapazität kann die EMV-Leistung des Gesamtsystems erheblich verbessern und die Systemgröße verringern.
Erhältlich in Gehäusegröße 0603, Betriebsspannungen 9 – 30 VDC und Kapazitäten 33 – 1000 pF. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen –55 °C und +125 °C ohne Leistungsminderung. Die Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss eine ausgezeichnete bleifreie Lötbarkeit, jedoch ist auf Anfrage auch ein PdAg-Anschluss für Hybridmontage erhältlich.