Leistungsmerkmale und Vorteile
- AEC-Q200-qualifiziert
- Bidirektionaler Überspannungsschutz
- Glas gekapselt
Typische Anwendungen
- Schutz verschiedener Halbleiterelemente vor Überspannung
- Absorption von Schaltstößen und elektrostatischen Überspannungen für Relais und Motoren
- Schutz elektronischer Geräte in Kraftfahrzeugen vor induzierten Blitzüberspannungen
Die KYOCERA AVX Glass Encapsulated MLVs Automotive-Serie ist eine spezielle Serie glasgekapselter, AEC-Q200-qualifizierter SMT-Komponenten für bidirektionalen Überspannungsschutz mit dem Vorteil der EMI/RFI-Dämpfung im ausgeschalteten Zustand für Automobilanwendungen. Die Glaskapselung bietet eine verbesserte Beständigkeit gegen raue Umgebungen oder Prozesse wie saure Umgebungen, Salze oder Chloritflussmittel.
Erhältlich in Gehäusegrößen von 1206 bis 3220, Arbeitsspannung von 16 bis 85 V DC, Nennenergie bis 13.8 J, Spitzenstrom bis 3000 A und Lastabwurf bis 50 J. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -55 °C bis +125 °C ohne Leistungsminderung. Dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss bieten die Teile eine hervorragende bleifreie Lötbarkeit.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Funktionen / Spezifi kationen