Leistungsmerkmale und Vorteile
- Schutz gegen Störgrößen im Automobilbereich
- Reaktionszeit < 1 ns
- Load Dump-Funktionen
- Starthilfefunktionen
- AEC-Q200-qualifiziert
- Bleifreie Lötoptionen verfügbar
- RoHS-konform
Typische Anwendungen
Wird hauptsächlich zur Reduzierung transienter Überspannungen in einer Vielzahl elektronischer Produkte verwendet. Einige Anwendungsbeispiele sind:
- Telekommunikation
- Automobilindustrie
- Consumer Elektronik
- Industrielle Anwendungen
Glasummantelte MLVs – Mehrschichtvaristoren sind keramische Halbleiterbauelemente auf Zinkoxidbasis (ZnO) mit nichtlinearen Spannungs-Strom-Kennlinien (bidirektional) ähnlich den Back-to-Back-Zenerdioden. Sie bieten den zusätzlichen Vorteil höherer Strom- und Energiehandhabungsfähigkeiten, sehr schneller Einschaltzeit, Mehrfachzündungsfähigkeiten sowie EMI/RFI-Dämpfung im Aus-Zustand. Die Glasummantelung bietet eine verbesserte Beständigkeit gegen raue Umgebungen oder Prozesse wie saure Umgebungen, Salze oder Chloritflussmittel.
Erhältlich in Gehäusegrößen von 1206 bis 3220, Betriebsspannung von 16 bis 385 VDC, Nennleistung bis 15 J und Spitzenstrom bis 2000 A. Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C ohne Leistungsminderung. Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss hervorragende bleifreie Lötbarkeit.