SMD-Varistoren – Glasgekapselte TransGuard® Automotive-Serie


Glasgekapselter TransGuard
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Hohe Energieaufnahme (Load Dump)
  • Handhabung hoher Ströme
  • Bidirektionaler Schutz
  • EMI/RFI-Dämpfung im ausgeschalteten Zustand
  • Multi-Strike-Fähigkeit
  • Sub-1nS-Reaktion auf ESD-Einschlag
  • AEC Q200-qualifiziert
Typische Anwendungen
  • Verschiedene Automobilanwendungen
  • Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (ICE).
  • Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEV)
  • Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEV)
  • Nutzfahrzeuge
  • Anwendungen, bei denen eine Glasverkapselung für raue Umgebungen/Säurebeständigkeit erforderlich ist

Die glasgekapselten Mehrschichtvaristoren der TransGuard®-Serie von KYOCERA AVX bieten äußerst zuverlässige, AEC-Q200-qualifizierte SMT-Komponenten für bidirektionalen Überspannungsschutz mit dem Vorteil der EMI/RFI-Dämpfung im Aus-Zustand für Automobilanwendungen. Bei der glasgekapselten TransGuard® Automotive-Serie handelt es sich um keramische Halbleiterbauelemente auf Basis von Zinkoxid (ZnO) mit nichtlinearen Spannungs-Strom-Kennlinien (bidirektional), ähnlich wie Back-to-Back-Zenerdioden. Sie haben den zusätzlichen Vorteil einer größeren Strom- und Energieverarbeitungsfähigkeit, einer sehr schnellen Einschaltzeit, der Fähigkeit zur Mehrfachzündung sowie einer EMI/RFI-Dämpfung im Aus-Zustand. Glasgekapselte Varistoren erweitern die TransGuard®-Reihe für Hochenergieanwendungen. Darüber hinaus bietet die Glaskapselung eine erhöhte Beständigkeit gegen raue Umgebungen oder Prozesse wie saure Umgebungen, Salze oder Chloritflussmittel.

Erhältlich in Gehäusegrößen von 1206 bis 3220, Arbeitsspannung von 16 bis 85 V DC, Nennenergie bis 1 J, Spitzenstrom bis 2000 A und Lastabwurf bis 50 J. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -55 °C bis +125 °C ohne Leistungsminderung. Dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss bieten die Teile eine hervorragende bleifreie Lötbarkeit.

Datenblatt / Kataloge
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Glasgekapselte TransGuard® Automotive-Serie
" Klicke zum Zeigen

Funktionen / Spezifi kationen