Leistungsmerkmale und Vorteile
- Bidirektionaler Schutz
- EMI/RFI-Dämpfung im ausgeschalteten Zustand
- Multi-Strike-Fähigkeit
- Sub-1nS-Reaktion auf ESD-Einschlag
- Hohe Energie / Hoher Strom
- Glasgekapselt
Typische Anwendungen
- Professionelle/industrielle/kommerzielle Anwendungen
- IC-Schutz, Gleichstrommotorschutz
- Relais, Regler, Sensoren
- Smart Grids
- Alarm
- Verschiedene Anwendungen, bei denen Glaskapselung für raue Umgebungen/Säurebeständigkeit erforderlich ist
Die glasgekapselten TransGuard®-Mehrschichtvaristoren sind keramische Halbleiterbauelemente auf Zinkoxidbasis (ZnO) mit nichtlinearen, bidirektionalen VI-Eigenschaften. Sie haben den Vorteil, dass sie bidirektionalen Überspannungsschutz sowie EMI/RFI-Dämpfung in einem einzigen SMT-Gehäuse bieten. Diese großen Gehäuseteile erweitern die TransGuard®-Reihe auf Hochenergieanwendungen. Darüber hinaus bietet die Glaskapselung eine verbesserte Beständigkeit gegen raue Umgebungen oder Prozesse wie saure Umgebungen, Salze oder Chloritflussmittel.
Erhältlich in Gehäusegrößen von 1210 bis 3220, Betriebsspannung von 16 bis 100 VDC, Nennleistung bis 12 J und Spitzenstrom bis 2000 A. Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C ohne Leistungsminderung. Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss hervorragende bleifreie Lötbarkeit.