Leistungsmerkmale und Vorteile
- AEC-Q200-qualifiziert
- Betriebstemperatur bis +150°C
- EMI/RFI-Filterung im ausgeschalteten Zustand
Typische Anwendungen
- Unter der Haube
- Bohren im Bohrloch
- Jede Hochtemperaturanwendung
KYOCERA AVX Hochtemperatur-Varistoren der Automotive-Serie für +150 °C bieten bidirektionalen Schutz gegen Spannungsspitzen für Anwendungen mit hohen Temperaturanforderungen wie Motorraum, Bohrlocharbeiten und andere. Die Teile sind AEC-Q200-zertifiziert für Automotive-Anwendungen und eignen sich auch für allgemeine Hochtemperaturanwendungen. KYOCERA AVX Hochtemperatur-AEC-Q200-zertifizierte Mehrschichtvaristoren sind für Hochtemperaturanwendungen wie Motorraum oder Bohrlocharbeiten konzipiert. Die Produkte wurden getestet, qualifiziert und für 150 °C spezifiziert. Dank der geringen Kapazität sind diese Teile ideal für den Schutz von Kommunikationsbussen, Sensoren, Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen, HF und anderen kapazitätsempfindlichen Hochtemperaturanwendungen.
Verfügbar in 0603, 2-Element 0405 und 4-Element 0612 Array mit 18 VDC Betriebsspannung und Kapazität 16 und 22 pF max. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -55 °C bis +150 °C ohne Leistungsminderung. Die Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss hervorragende bleifreie Lötbarkeit.