Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ausgelegt für 150 °C
- AEC Q200-qualifiziert
- ESD-Schutz bis 25 kV (HBM ESD Level 6)
- EMI/RFI-Dämpfung im ausgeschalteten Zustand
- Sehr geringe Leckage
Typische Anwendungen
- Unter der Haube
- Hochtemperaturanwendungen
- Busschnittstellenschutz
- CAN Bus
- BCM, TCU
- Kapazitätsempfindliche Anwendungen
KYOCERA AVX Hochtemperatur-Mehrschichtvaristoren mit geringem Leckstrom sind für Anwendungen unter der Motorhaube und bei hohen Temperaturen konzipiert, bei denen Komponenten mit geringem Leckstrom erforderlich sind. Die Teile sind bis 150 °C getestet, qualifiziert und spezifiziert. Der MLV-Vorteil ist die EMI/RFI-Dämpfung im ausgeschalteten Zustand. Dadurch können Entwickler den Schaltungsschutz und die EMI/RFI-Dämpfungsfunktion in einem einzigen, äußerst zuverlässigen Gerät kombinieren.
Erhältlich in Gehäusegröße 0603, Betriebsspannung 32 VDC, Leckstrom <1 µA und typische Kapazität 10 pF. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -55 °C und +150 °C ohne Leistungsminderung. Die Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss hervorragende bleifreie Lötbarkeit.