Bleihaltige Varistoren

Die Radial- und Axialvaristoren von KYOCERA AVX basieren auf der Mehrschicht-Varistortechnologie von KYOCERA AVX und bieten die Vorteile der Mehrschicht-Varistortechnologie von KYOCERA AVX für Anwendungen, bei denen eine bleihaltige Komponente bevorzugt wird. Die Epoxidverkapselung sorgt für eine verbesserte Widerstandsfähigkeit der Komponenten gegenüber rauen Umgebungen oder mechanischen Stößen. Die Radialvaristoren AVX von KYOCERA sind AEC-Q200-qualifiziert und eignen sich sowohl für Automobil- als auch für allgemeine Anwendungen.

Mehr erfahren
Mehr erfahren
Mehr erfahren