Leistungsmerkmale und Vorteile
- AEC-Q200-qualifiziert
- Sehr niedrige Kapazität
- Niedriger Einfügungsverlust
Typische Anwendungen
- RF-Schaltungen
- Sensors
- Datenleitungen
- Hochgeschwindigkeits-Signalübertragungsleitungen
Die Varistoren der AntennaGuard-Serie mit niedriger Kapazität sind AEC-Q200-qualifiziert und für den zuverlässigen bidirektionalen Schaltkreisschutz gegen transiente Überspannungen in HF-Schaltkreisen und anderen kapazitätsempfindlichen Anwendungen ausgelegt. Diese niedrigen Kapazitätswerte weisen im Vergleich zu Diodenoptionen einen geringen Einfügungsverlust, einen geringen Leckstrom und eine unübertroffene Zuverlässigkeit auf. Diese Vorteile in Kombination mit Größenvorteilen und bidirektionalem Schutz machen AntennaGuard zur richtigen Wahl für Automobilanwendungen, einschließlich HF-Schaltkreisen, Sensoren, Hochgeschwindigkeits-Signalübertragungsleitungen usw.
Erhältlich in den Gehäusegrößen 0402 und 0603, Arbeitsspannung 18 VDC und Kapazitätswerten von 2, 3 und 12 pF. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -55 °C bis +125 °C ohne Leistungsminderung. Die Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss eine hervorragende bleifreie Lötbarkeit, auf Anfrage ist jedoch auch ein PdAg-Anschluss für Hybridmontage erhältlich.