Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kleinste TVS-Komponente
- Single-Chip-Lösung
- Niedrige Einfügedämpfung
- Schnellste Reaktionszeit bei ESD-Schlägen
- Kapazität: 2, 3 und 12pF
Typische Anwendungen
- HF-Verstärker
- Antennen
- Lasertreiber
- RF-Schaltungen
- FlexRay
- Mobiles Gerät
- Analoge Sensoren
- Antennen
- Optik
- HDMI
AntennaGuard® Varistoren mit niedriger Kapazität der Serie sind für einen zuverlässigen bidirektionalen Schaltkreisschutz gegen transiente Überspannungen in HF-Schaltkreisen und anderen kapazitätsempfindlichen Anwendungen konzipiert. Diese niedrigen Kapazitätswerte weisen geringe Einfügungsverluste auf und bieten weitere Vorteile wie geringe Größe, Reaktionszeit im Subnanosekundenbereich, geringe Leckströme und unübertroffene Zuverlässigkeit im Vergleich zu Dioden. Sie sind daher ideal für HF-Schaltkreise, Sensoren, Hochgeschwindigkeitsleitungen, optische Schaltkreise und andere kapazitätsempfindliche Anwendungen.
Erhältlich in den Gehäusegrößen 0402 und 0603, Arbeitsspannung 18 VDC und Kapazitätswerten von 2, 3 und 12 pF. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -55 °C bis +125 °C ohne Leistungsminderung. Die Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss eine hervorragende bleifreie Lötbarkeit, auf Anfrage ist jedoch auch ein PdAg-Anschluss für Hybridmontage erhältlich.