Leistungsmerkmale und Vorteile
- AEC-Q200-qualifiziert
- Sehr niedrige Kapazität
- Niedriger Einfügungsverlust
- 25 kV ESD-Schutz
Typische Anwendungen
- RF-Schaltungen
- Sensors
- Antennen
- Radar
- Datenleitungen
- Bluetooth
- Ethernet und mehr
KYOCERA AVX ASPGuard®-Produkte sind eine Erweiterung der zuverlässigen AntennaGuard-Reihe mit ultraniedriger Kapazität und neuen Spannungs-, Kapazitäts- und Energiewerten. Entwickelt für den Einsatz in HF-Schaltkreisen, Sensoren, Hochgeschwindigkeitsleitungen, optischen Schaltkreisen und kapazitätsempfindlichen Anwendungen.
Die Fähigkeit, größere Transienten zu bewältigen, macht die ASPGuard®-Serie nützlich für Anwendungen, bei denen kapazitätsempfindliche Schaltkreise vor höherer Energie geschützt werden müssen, und die AEC-Q200-Qualifizierung ermöglicht den Einsatz in Automobilanwendungen.
Diese niedrigen Kapazitätswerte haben im Vergleich zu Diodenoptionen geringe Einfügungsverluste, geringen Leckstrom und unübertroffene Zuverlässigkeit. Diese Vorteile in Kombination mit Größenvorteilen und bidirektionalem Schutz machen den ASPGuard® zur richtigen Wahl für Automobil- und allgemeine Anwendungen, die empfindlich auf Kapazität reagieren.
- 1000BASE-T1 Ethernet | VCAS04AP701R5YATWA
- 100BASE-T1 Ethernet | VCAS04AP704R7LATWA