Leistungsmerkmale und Vorteile
- AEC-Q200 qualifiziert
- EMI/RFI-Filterung im ausgeschalteten Zustand
- Geringe Signalverzerrung
- 150°C Betriebstemperatur
Typische Anwendungen
- Unter der Haube
- Hochtemperaturanwendungen
- Bohren im Bohrloch
- Busschnittstellenschutz
- CAN-Bus, BCM, TCU
- HF-/Mikrowellen- und Antennenanwendungen
- Kapazitätsempfindliche Anwendungen
KYOCERA AVX Varistoren der Automotive-Serie mit niedriger Kapazität (+150 °C). bieten bidirektionalen Schutz gegen transiente Spannungen und EMI-Filterung in einer einzigen kompakten Komponente und eignen sich für Automobil-, Industrie- und allgemeine Anwendungen mit hohen Temperaturanforderungen. Die Teile sind AEC-Q200-qualifiziert. Die Teile bieten geringe Signalverzerrung, geringe Verluste und hohe Zuverlässigkeit. Dank der geringen Kapazität eignen sich die Teile ideal zum Schutz von Kommunikationsbussen, Sensoren, Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen, HF, Antennen und anderen kapazitätsempfindlichen Anwendungen in Hochtemperaturumgebungen.
Erhältlich in den Arrays 0603, 2-Element 0405 und 4-Element 0612 mit 18 und 32 VDC Betriebsspannung und Kapazität von 10 bis 22 pF. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -55 °C und +150 °C ohne Leistungsminderung. Die Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss eine ausgezeichnete bleifreie Lötbarkeit.