Leistungsmerkmale und Vorteile
- Miniatur 0201 Größe
- Low profile
- EMI/RFI-Filterung im ausgeschalteten Zustand
Typische Anwendungen
- Handy
- PDA
- Kameramodule
- Eingebettete Komponenten
- Höhrgerät
- Alle Schaltkreise mit Platzbeschränkungen
KYOCERA AVX 0201 Mehrschichtvaristoren sind für Schaltkreise konzipiert, bei denen Platinenplatz knapp ist. 0201 MLV bieten bidirektionalen ESD-Schutz im kleinsten derzeit erhältlichen Gehäuse. Der zusätzliche Vorteil ist die EMI/RFI-Dämpfung. 0201 MLV kann 2 Dioden und den EMV-Kondensator für eine Ein-Chip-Lösung ersetzen. Dank der geringen Größe und des niedrigen Profils sind diese Komponenten auch ideal für eingebettete Anwendungen.
Erhältlich in Gehäusegröße 0201, Betriebsspannung 3.5-16 VDC, Energie bis zu 0.02 J, Spitzenstrom bis zu 10 A, typische Kapazität von 15 bis 150 pF. Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C ohne Leistungsminderung. Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss hervorragende bleifreie Lötbarkeit.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer