Leistungsmerkmale und Vorteile
- AEC-Q200-qualifiziert
- 110 Pk-Pk bei 125 kHz
- Geringe Kapazität
Typische Anwendungen
- LC-Resonanzkreise
- AC-Abtastschaltung
- Transformator-Sekundärteile
- GFI-Module
- Wegfahrsperren
- Keyless-Eintrag
- Datenleitungen und mehr
Die Miniaturvaristoren der MAV-Serie von KYOCERA AVX wurden für den Schutz vor transienten Spannungen in Wechselstromanwendungen mit geringer Leistung sowie in Datenleitungen mit höherer Gleichspannung oder anderen kapazitätsempfindlichen Anwendungen entwickelt. Die Teile sind AEC-Q200-qualifiziert für den Einsatz in Automobilanwendungen und eignen sich auch für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen. Geräte der MAV-Serie sind eine ideale Lösung zur Transientenunterdrückung in LC-Resonanzkreisen, die für die Signal- und Leistungsübertragung vorgesehen sind. Der KYOCERA AVX-Teil sorgt für geringe Verluste im Resonanzkreis und ist dennoch in der Lage, große Mengen an Transienten bidirektional zu begrenzen. Die Fähigkeit, große Transienten zu bewältigen, macht die MAV-Serie nützlich für den AC-Stromkreisschutz mit geringer Leistung.
Erhältlich in den Gehäusegrößen 0402 und 0603 und im 0405-2-Element-Array mit einer Arbeitsspannung von 70 VDC/50 VAC und einer Kapazität von maximal 6 bis 22 pF. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -55 °C bis +125 °C ohne Leistungsminderung. Dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss bieten die Teile eine hervorragende bleifreie Lötbarkeit.