Leistungsmerkmale und Vorteile
- 2- und 4-Element-Array-Konfiguration
- Einsparung von Platz und Pick-and-Place-Kosten
- EMI/RFI-Filterung im ausgeschalteten Zustand
Typische Anwendungen
- E/A-Leitungen
- Tragbare Ausrüstung
- Handys, Radios
- Programmier-Ports
- Differenzielle Datenleitungen
- ASIC
- LCD-Treiber und mehr
KYOCERA AVX MultiGuard® Varistoren mit 2 und 4 Elementen sind für den Schutz mehrerer Leitungen vor elektrostatischer Entladung ausgelegt und sparen gleichzeitig Platz auf der Platine sowie Bestückungskosten. Diese Teile bieten bidirektionalen Schutz vor transienten Spannungen sowie EMI/RFI-Filterung in einer Array-Konfiguration mit einem einzelnen oder mehreren Elementen. KYOCERA AVX MultiGuard® Varistoren kombinieren die Vorteile von Mehrschichtvaristoren mit bis zu 75 % Platzersparnis auf der Platine und geringeren Bestückungskosten im Vergleich zu diskreten TVS-Chip-Lösungen.
Erhältlich in den Array-Größen 0405 und 0508 mit 2 Elementen und 0612 mit 4 Elementen, Betriebsspannung von 5.6 bis 18 VDC, Spitzenstrom bis zu 30 A und typische Kapazität von 40 bis 825 pF. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -55 °C und +125 °C ohne Leistungsminderung. Die Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss hervorragende bleifreie Lötbarkeit.