Leistungsmerkmale und Vorteile
- AEC-Q200-qualifiziert
- Betriebstemperatur +150°C
- EMI/RFI-Filterung im ausgeschalteten Zustand
Typische Anwendungen
- Unter der Haube
- Bohren im Bohrloch
- Jede Hochtemperaturanwendung
KYOCERA AVX Hochtemperatur-Radialvaristoren sind für Hochtemperaturanwendungen konzipiert (z. B. unter der Haube, Bohren im Bohrloch). Die Produkte wurden bis 150 °C getestet, qualifiziert und spezifiziert. Der radial bedrahtete TransGuard ist auf Langlebigkeit in rauen Umgebungen ausgelegt. Diese auf zuverlässiger Mehrschicht-Varistor-Technologie basierenden Komponenten bieten bidirektionalen Überspannungsschutz und EMI-Filterung in radial bedrahteter Konfiguration und bieten außerdem eine hervorragende Beständigkeit gegen raue Umgebungen, Vibrationen und Stöße. Dadurch können Entwickler den Schaltkreisschutz und die EMI/RFI-Dämpfungsfunktion in einem einzigen äußerst zuverlässigen Gerät kombinieren.
Die Teile sind AEC-Q200-qualifiziert für den Einsatz in Automobilanwendungen und eignen sich auch für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen. Erhältlich im epoxidbeschichteten Radialgehäuse mit Arbeitsspannungen von 14 bis 48 VDC, einer Energie von bis zu 2.0 J und einem Spitzenstrom von bis zu 250 A. Der Betriebstemperaturbereich beträgt –55 °C bis +150 °C. Teile sind mit Ni/Sn-Anschlüssen erhältlich, KYOCERA AVX kann jedoch auf Anfrage auch Ni-freie Drähte anbieten.