Leistungsmerkmale und Vorteile
- AEC Q200-qualifiziert
- ESD-beständig bis 25 kV (HBM ESD Level 6)
- EMI/RFI-Dämpfung im ausgeschalteten Zustand
- Hervorragende Strom- und Energiehandhabung
Typische Anwendungen
- Hartes Umfeld
- Induktives Schalten
- DC-Motoren
- Wasserpumpe
- Benzinpumpe
- Relais und mehr
KYOCERA AVX Radialvaristoren sind für eine lange Lebensdauer in rauen Umgebungen oder Anwendungen konzipiert, in denen bedrahtete Komponenten bevorzugt werden. Diese Komponenten basieren auf zuverlässiger Mehrschichtvaristortechnologie und bieten bidirektionalen Überspannungsschutz und EMI-Filterung in radial bedrahteter Konfiguration und sind zudem hervorragend widerstandsfähig gegen raue Umgebungen, Vibrationen und Stöße. Dadurch können Entwickler den Schaltungsschutz und die EMI/RFI-Dämpfungsfunktion in einem einzigen, äußerst zuverlässigen Gerät kombinieren.
Die Teile sind AEC-Q200-qualifiziert für den Einsatz in Automobilanwendungen und eignen sich auch für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen. Erhältlich im epoxidbeschichteten Radialgehäuse mit Arbeitsspannungen von 18 bis 48 VDC, einer Energie von bis zu 1.6 J und einem Spitzenstrom von bis zu 500 A. Der Betriebstemperaturbereich beträgt –55 °C bis +125 °C. Teile sind mit Ni/Sn-Anschlüssen erhältlich, KYOCERA AVX kann jedoch auf Anfrage auch Ni-freie Drähte anbieten.