Die Mehrschichtvaristoren der KYOCERA AVX High Temp Automotive-Serie sind äußerst zuverlässige, AEC-Q200-zertifizierte Komponenten, die im eingeschalteten Zustand einen bidirektionalen Überspannungsschutz und im ausgeschalteten Zustand eine EMI/RFI-Filterung bieten. Sie sind für den Betrieb in Hochtemperaturumgebungen bis zu 150 oder 175 °C ohne Leistungs- und Spitzenstromminderung ausgelegt.
Mehr erfahren
Mehr erfahren