Leistungsmerkmale und Vorteile
- AEC-Q200-qualifiziert
- 150°C Hochtemperatur
- EMI/RFI-Filterung im ausgeschalteten Zustand
Typische Anwendungen
- Unter der Haube
- Bohren im Bohrloch
- Anwendungen mit Temperaturen bis zu 150°C
KYOCERA AVX Hochtemperatur-Mehrschichtvaristoren für 150 °C sind für den Motorraum und andere Hochtemperaturanwendungen im Automobil- oder Industriebereich konzipiert. Die Teile sind AEC-Q200-zertifiziert.
Sie bieten bidirektionalen Überspannungsschutz sowie EMI/RFI-Dämpfung in einem einzigen SMT-Gehäuse. Dadurch können Entwickler den Schaltkreisschutz und die EMI/RFI-Dämpfungsfunktion in einem einzigen, äußerst zuverlässigen Gerät kombinieren. Die Glaskapselung bietet eine verbesserte Beständigkeit gegen raue Umgebungen oder Prozesse wie säurehaltige Umgebungen, Salze oder Chloritflussmittel.
Erhältlich in den Gehäusegrößen 1206 bis 3220, Betriebsspannung 16 – 31 VDC, Nennenergie 0.6 – 13 J, Lastabwurfenergie 1.5 – 50 J, Spitzenstrom 200 – 1800 A und Kapazität 700 – 15000 pF. Betriebstemperaturbereich -55 °C bis +150 °C. Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss hervorragende bleifreie Lötbarkeit.