Leistungsmerkmale und Vorteile
- AEC-Q200-qualifiziert
- Kein Derating bis +150°C (VTA3) | +175°C (VTA7)
- EMI/RFI-Filterung im ausgeschalteten Zustand
Typische Anwendungen
- Unter der Haube
- Bohren im Bohrloch
- Anwendungen mit Temperaturen bis +150°C (VTA3) | +175°C (VTA7)
KYOCERA AVX Hochtemperatur-Mehrschichtvaristoren für 150 °C (VTA3) / 175 °C (VTA7) sind für den Motorraum und andere Hochtemperaturanwendungen im Automobil- oder Industriebereich konzipiert. Die Teile sind AEC-Q200-zertifiziert. Sie bieten bidirektionalen Überspannungsschutz sowie EMI/RFI-Dämpfung in einem einzigen SMT-Gehäuse. Dadurch können Entwickler den Schaltkreisschutz und die EMI/RFI-Dämpfungsfunktion in einem einzigen, äußerst zuverlässigen Gerät kombinieren. Die Produkte wurden für 150 °C (VTA3) / 175 °C (VTA7) getestet, qualifiziert und spezifiziert und erfordern keine Leistungsreduzierung über den angegebenen Betriebstemperaturbereich.
Erhältlich in den Gehäusegrößen 0603 – 1210 mit 14 – 31 VDC Betriebsspannung, Nennleistung 0.1 – 1.7 J, Spitzenstrom 30 – 500 A und Kapazität 90 – 5000 pF. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -55 °C bis +150 °C (VTA3) / +175 °C (VTA7) ohne Leistungsminderung. Die Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss eine hervorragende bleifreie Lötbarkeit.