Leistungsmerkmale und Vorteile
- AEC-Q200-qualifiziert
- Niedriges Verhältnis von Klemmspannung zu Betriebsspannung
- EMI/RFI-Filterung im ausgeschalteten Zustand
Typische Anwendungen
- Infotainment
- ECU
- Displays
- Mikrocontroller
- Niedrige Vc-zu-Vw-Verhältnisanforderungen
KYOCERA AVX Low Clamping Automotive TransGuard® Mehrschichtvaristoren sind für Anwendungen konzipiert, bei denen ein niedrigeres Verhältnis von Klemm- zu Betriebsspannung erforderlich ist. Die Teile sind für Automobil-, Industrie- und allgemeine Anwendungen geeignet. Die Teile sind AEC-Q200-zertifiziert.
Sie bieten bidirektionalen ESD-Überspannungsschutz sowie EMI/RFI-Dämpfung in einem einzigen SMT-Gehäuse. Dadurch können Entwickler den Schaltkreisschutz und die EMI/RFI-Dämpfungsfunktion in einem einzigen, äußerst zuverlässigen Gerät kombinieren.
Im Vergleich zu Standardvaristoren weisen Low-Clamp-Varistoren ein niedrigeres Durchschlags- und Klemmspannungs-Arbeitsspannungs-Verhältnis auf und bieten verbesserten Schutz für Komponenten mit höherer Überspannungsempfindlichkeit.
Erhältlich in den Gehäusegrößen 0603 bis 1210, 16 VDC Betriebsspannung, Nennenergie 0.1 – 1.6 J, Lastabwurfenergie 0.7 – 3 J, Spitzenstrom 50 – 500 A und Kapazität 400 – 5000 pF. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -55 °C und +125 °C. Die Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss eine hervorragende bleifreie Lötbarkeit.