Leistungsmerkmale und Vorteile
- AEC-Q200-qualifiziert
- Miniatur 0201 Größe und niedriges Profil
- EMI/RFI-Filterung im ausgeschalteten Zustand
Typische Anwendungen
- Krümmer-Absolutdrucksensor
- Kameramodule
- Eingebettete Komponenten
- Schaltungen mit Platzbeschränkungen
AVX 0201 Multi-Layer Automotive Varistoren sind für Schaltkreise konzipiert, bei denen Platinenplatz knapp ist. 0201 MLV bieten bidirektionalen ESD-Schutz im kleinsten derzeit erhältlichen Gehäuse. Der zusätzliche Vorteil ist die EMI/RFI-Dämpfung. 0201 MLV kann 2 Dioden und den EMV-Kondensator für eine Ein-Chip-Lösung ersetzen.
Die Miniaturgröße und die Ein-Chip-Lösung bieten Designern den besten ESD-Schutz und die beste EMI-Filterung in einem ultrakompakten Gerät. Die Teile sind AEC-Q200-zertifiziert.
Erhältlich in Gehäusegröße 0201, 9 VDC Betriebsspannung, Nennleistung 0.02 J, Spitzenstrom 5 A und Kapazität 30 pF. Betriebstemperaturbereich -55 °C bis +125 °C. Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss hervorragende bleifreie Lötbarkeit.