Leistungsmerkmale und Vorteile
- Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125/150 °C
- Qualifizierte Gehäusegrößen: 0805, 1206 und 1210
- Flexibler Anschluss, der garantiert dem 5-mm-Biegetest standhält
- Erhöhte Temperaturwechselleistung ≥ 3000 Zyklen
- Reduzierung von Flexfehlern bei Leiterplatten
- AEC-Q200-qualifiziert
- Zugelassen nach VW-Spezifikation 80808
- Erfüllen Sie die Failsafe-Anforderungen des VW 80808
Typische Anwendungen
- Nicht verbundene elektrische Systemklemmen
- Angeschlossene elektrische Systemklemmen
- Spannungsversorgungsklemmen (30, 15 usw.), davon abgeleitete Potentiale oder verbundene Potentiale
Angesichts der gestiegenen Anforderungen der Automobilindustrie an die Robustheit der Komponenten erkannte KYOCERA AVX die Notwendigkeit, ein MLV mit erhöhter mechanischer Festigkeit herzustellen. Es wurde festgestellt, dass viele Komponenten bei der Verwendung unter der Motorhaube von Kraftfahrzeugen und anderen Anwendungen in rauen Umgebungen starken Biegungen und Vibrationen ausgesetzt sein können.
Um die Anforderung nach erhöhter mechanischer Festigkeit zu erfüllen, musste KYOCERA AVX einen Weg finden, um sicherzustellen, dass die elektrische Integrität erhalten bleibt, während externe Kräfte auf die Komponente einwirken. Es wurde festgestellt, dass die Struktur des Abschlusses flexibel sein musste, und nach viel Forschung und Entwicklung brachte KYOCERA AVX den Mehrschichtvaristor FLEXITERM® auf den Markt. Der Industriestandard für die Biegung beträgt mindestens 2 mm. Mit FLEXITERM® bietet KYOCERA AVX eine Biegung von bis zu 5 mm ohne innere Risse.
FLEXITERM® bietet Konstrukteuren nicht nur im Automobilbereich eine zufriedenstellende Lösung für die Entwicklung von Leiterplatten, die einer hohen Plattenbiegung ausgesetzt sein können.