Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sn/Pb-Abschluss (mindestens 5 % Pb)
- Bidirektionaler Schutz
- Sehr schnelle Reaktion auf ESD-Schläge
- Multi-Strike-Fähigkeit
- Zuverlässigkeit
- EMI/RFI-Filterung im Aus-Zustand
- Strahlungsbeständig
Typische Anwendungen
- IC-Schutz
- Mikrocontroller
- Relais
- I / O Ports
- Tastaturschutz
- Tragbare Geräte
- Radios und mehr
KYOCERA AVX hat spezielle TransGuard®- und StaticGuard VCLD-Serien mit Sn/Pb-Anschluss (mindestens 5 % Pb) entwickelt, um Kunden zu unterstützen, die in ihren Anwendungen keine reinen Zinnkomponenten verwenden können. Sie bieten den Vorteil, dass sie bidirektionalen Überspannungsschutz gegen transiente Ereignisse wie ESD, induktives Schalten, Blitzschlag, NEMP sowie EMI/RFI-Dämpfung in einem einzigen SMT-Gehäuse bieten.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer