Leistungsmerkmale und Vorteile
- AEC-Q200-qualifiziert
- EMI/RFI-Filterung im ausgeschalteten Zustand
- Design mit geringer Kapazität
Typische Anwendungen
- CAN- und LIN-BUS
- CMOS
- Schalter & Sensoren
- Kameramodule
- Datenleitungen
Die mehrschichtigen Varistoren der StaticGuard Automotive-Serie von KYOCERA AVX sind eine AEC-Q200-qualifizierte Version der TransGuard®-Automotive-Varistoren mit geringerer Kapazität für bidirektionalen ESD-Schutz mit dem Vorteil der EMI/RFI-Dämpfung im Aus-Zustand für Automobilanwendungen, bei denen eine geringere Kapazität erforderlich ist. StaticGuard-Varistoren sind für den allgemeinen ESD-Schutz von CMOS-, Bi-Polar- und SiGe-basierten Systemen konzipiert. Aufgrund der geringen Kapazität eignen sich diese Produkte für den Einsatz in Datenübertragungsleitungen mit höherer Geschwindigkeit oder anderen Anwendungen, bei denen eine geringere Kapazität erforderlich ist.
Erhältlich in den Gehäusegrößen 0402 bis 0805, Arbeitsspannung 18 VDC, Energie bis 0.1 J, Spitzenstrom bis 30 A und typischer Kapazität von 40 bis 80 pF. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -55 °C bis +125 °C ohne Leistungsminderung. Dank der Ni-Barriere/100 % Sn-Anschlüsse bieten die Teile eine hervorragende bleifreie Lötbarkeit. Auf Anfrage ist jedoch auch ein PdAg-Anschluss für die Hybridmontage erhältlich.