Leistungsmerkmale und Vorteile
- Bidirektionaler Überspannungsschutz
- EMI/RFI-Filterung im ausgeschalteten Zustand
- Design mit geringer Kapazität
Typische Anwendungen
- Sensors
- CMOS
- SIGe-basierte Systeme
- Schnellere Datenleitungen
- Kapazitätsempfindliche Anwendungen
Die Mehrschichtvaristoren der KYOCERA AVX StaticGuard-Serie sind Versionen der TransGuard®-Varistoren mit niedrigerer Kapazität für bidirektionalen ESD-Schutz mit dem Vorteil der EMI/RFI-Dämpfung im Aus-Zustand für Anwendungen, bei denen eine geringere Kapazität erforderlich ist. Die KYOCERA AVX StaticGuard-Varistoren sind für den allgemeinen ESD-Schutz von CMOS-, Bipolar- und SiGe-basierten Systemen konzipiert. Aufgrund der niedrigen Kapazität eignen sich diese Produkte für den Einsatz in Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsleitungen oder anderen Anwendungen, bei denen eine geringere Kapazität erforderlich ist.
Erhältlich in den Gehäusegrößen 0402 bis 1206, Betriebsspannung 18 VDC, Energie bis zu 0.1 J, Spitzenstrom bis zu 30 A und typische Kapazität von 40 bis 200 pF. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -55 °C und +125 °C ohne Leistungsminderung. Die Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss eine ausgezeichnete bleifreie Lötbarkeit, jedoch ist auf Anfrage auch ein PdAg-Anschluss für Hybridmontage erhältlich.