Leistungsmerkmale und Vorteile
- AEC-Q200 qualifiziert
- Verbesserte EMI-Filterung
- Schmalbandiger Filter mit hoher Dämpfung
Typische Anwendungen
- Drive by Wire
- Dimmspiegelschaltung
- Filterung/Schutz der E/A-Leitungen des Mikrocontrollers
- Filterung/Schutz der Schnittstellen-E/A-Leitungen
- Konditionierung von Stromleitungen
- Leistungsregelung
- LCD-Dashboard-Treiber
Varistoren der KYOCERA AVX TransFeed® Automotive-Serie mit Durchführungsfilterkonstruktion sind AEC-Q200-zertifiziert und bieten bidirektionalen ESD-Schutz mit geringer Parallelinduktivität und bieten hervorragende Entkopplungsfähigkeit für alle Umgebungen mit hohem di/dt sowie erhebliche Rauschreduzierung in digitalen Schaltkreisen. Wenn Entwickler sowohl auf Überspannungsschutz als auch auf EMI-Dämpfung Wert legen, sei es aufgrund der elektrischen Leistung ihrer Schaltkreise oder aufgrund der erforderlichen Einhaltung bestimmter EMV-Vorschriften, ist das TransFeed®-Produkt die ideale Wahl.
Erhältlich in Gehäusegröße 0805, Betriebsspannung 5.6 bis 26 VDC, Energie bis zu 0.3 J, Spitzenstrom bis zu 120 A und Durchgangsstrom bis zu 1 A. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -55 °C und +125 °C ohne Leistungsminderung. Die Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss hervorragende bleifreie Lötbarkeit.