TransFeed® Allzweck


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Verbesserte EMI-Filterung
  • Schmalbandiger Filter mit hoher Dämpfung
  • Schnellste Reaktion auf ESD-Strecken
Typische Anwendungen
  • Fingerabdruck-ID-Schaltung
  • Magnetfeldkreis
  • LCD-Dashboard-Treiber

KYOCERA AVX TransFeed®-Varistoren mit Durchführungsfilterkonstruktion bieten bidirektionalen ESD-Schutz mit geringer Parallelinduktivität und bieten eine hervorragende Entkopplungsfähigkeit für alle Umgebungen mit hohem di/dt und eine erhebliche Rauschreduzierung in digitalen Schaltkreisen. Wenn es für Entwickler sowohl um den Schutz vor transienten Spannungen als auch um die EMI-Dämpfung geht, sei es aufgrund der elektrischen Leistung ihrer Schaltkreise oder aufgrund der erforderlichen Einhaltung spezifischer EMV-Vorschriften, ist das TransFeed®-Produkt die ideale Wahl.

Erhältlich in der Gehäusegröße 08052, Arbeitsspannung 5.6 bis 26 VDC, Energie bis 0.3 J, Spitzenstrom bis 120 A und Durchgangsstrom bis 1 A. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -55 °C bis +125 °C ohne Leistungsminderung. Dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss bieten die Teile eine hervorragende bleifreie Lötbarkeit.

Datenblatt / Katalog
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

TransFeed® Allzweck
" Klicke zum Zeigen