Leistungsmerkmale und Vorteile
- AEC-Q200-qualifiziert
- Große Auswahl an Komponenten
- Hohe Zuverlässigkeit
Typische Anwendungen
- Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (ICE).
- Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEV)
- Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEV)
- Nutzfahrzeuge
– CAN-, LIN-, FLEXRAY-basierte Module
- Sensoren
– Modul-Load-Dump-Schutz
– Unterdrückung von Motor-/induktiven Lasttransienten
Die mehrschichtigen Varistoren der TransGuard® Automotive-Serie von KYOCERA AVX bieten eine breite Palette äußerst zuverlässiger, AEC-Q200-qualifizierter SMT-Komponenten für bidirektionalen Überspannungsschutz mit dem Vorteil der EMI/RFI-Dämpfung im Aus-Zustand für Automobilanwendungen. TransGuard®-Mehrschichtvaristoren sind keramische Halbleiterbauelemente auf Basis von Zinkoxid (ZnO) mit nichtlinearen Spannungs-Strom-Kennlinien (bidirektional), ähnlich wie Back-to-Back-Zenerdioden. Sie haben den zusätzlichen Vorteil einer größeren Strom- und Energieverarbeitungsfähigkeit, einer sehr schnellen Einschaltzeit, der Fähigkeit zur Mehrfachzündung sowie einer EMI/RFI-Dämpfung im Aus-Zustand. Der zunehmende Einsatz von Elektronik in allen Bereichen erfordert einen zuverlässigen Schutz vor transienten Spannungen sowie eine EMI/RFI-Filterung. KYOCERA AVX TransGuard® Varistoren tragen dazu bei, beide Funktionen mit einer einzigen Komponente zu erreichen.
Erhältlich in den Gehäusegrößen 0402 bis 3220, Arbeitsspannung von 3.3 bis 85 VDC, Nennenergie bis 13 J, Spitzenstrom bis 2000 A und Lastabwurf bis 25 J. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -55 °C bis +125 °C ohne Leistungsminderung. Die Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss eine hervorragende bleifreie Lötbarkeit, auf Anfrage ist jedoch auch ein PdAg-Anschluss für Hybridmontage erhältlich.