Leistungsmerkmale und Vorteile
- Axiale Konfiguration
- Epoxid-Beschichtung
- EMI/RFI-Filterung im ausgeschalteten Zustand
Typische Anwendungen
- Weiße Ware
- Industrielle Ausrüstung
- Sensors
- Relais
- Gleichstrommotoren und mehr
KYOCERA AVX Axial TransGuard® und StaticGuard Varistoren basieren auf zuverlässiger Mehrschicht-Varistortechnologie und bieten bidirektionalen Überspannungsschutz in axial bedrahteter Konfiguration. Dank der Epoxidbeschichtung bieten diese Komponenten auch eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen raue Umgebungen. Axial StaticGuard ist eine Version der TransGuard® Varistoren mit niedriger Kapazität und wurde für den allgemeinen ESD-Schutz von CMOS-, Bipolar- und SiGe-basierten Systemen oder anderen Anwendungen entwickelt, bei denen eine geringere Kapazität erforderlich ist.
Erhältlich in epoxidbeschichtetem Axialgehäuse mit Betriebsspannungen von 3.3 bis 60 VDC, Energien bis zu 2 J und Spitzenstrom bis zu 300 A. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -55 °C und +125 °C ohne Leistungsminderung. Teile sind mit Ni/Sn-Leitungen erhältlich, KYOCERA AVX kann auf Anfrage jedoch auch Ni-freie Leitungen anbieten.