Leistungsmerkmale und Vorteile
- Bidirektionaler Überspannungsschutz
- EMI/RFI-Filterung im ausgeschalteten Zustand
- Große Auswahl an Komponenten
Typische Anwendungen
- IC-Schutz
- Mikrocontroller
- Relais
- I / O Ports
- Tastaturschutz
- Tragbare Geräte
- Industrielle Steuerungen
Mehrschichtvaristoren der KYOCERA AVX TransGuard®-Serie bieten eine breite Palette zuverlässiger SMT-Komponenten für bidirektionalen Überspannungsschutz mit dem Vorteil der EMI/RFI-Dämpfung im Aus-Zustand für professionelle, industrielle und kommerzielle Anwendungen. Mehrschichtvaristoren der TransGuard®-Serie sind keramische Halbleiterbauelemente auf Zinkoxidbasis (ZnO) mit nichtlinearen Spannungs-Strom-Kennlinien (bidirektional) ähnlich wie Back-to-Back-Zenerdioden. Sie bieten den zusätzlichen Vorteil höherer Strom- und Energiehandhabungsfähigkeiten, sehr schneller Einschaltzeit, Mehrfachzündungsfähigkeiten sowie EMI/RFI-Dämpfung im Aus-Zustand. Der zunehmende Einsatz von Elektronik in allen Bereichen erfordert zuverlässigen Schutz gegen transiente Spannungen sowie EMI/RFI-Filterung. KYOCERA AVX TransGuard®-Varistoren helfen, beide Funktionen mit einer einzigen Komponente zu erreichen.
Erhältlich in Gehäusegrößen von 0402 bis 3220, Betriebsspannungen von 3.3 bis 85 VDC, Nennenergie bis 12 J und Spitzenstromstärke bis 2000 A. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -55 °C und +125 °C ohne Leistungsminderung. Die Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss eine ausgezeichnete bleifreie Lötbarkeit, jedoch ist auf Anfrage auch ein PdAg-Anschluss für Hybridmontage erhältlich.