Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sehr geringer Leckstrom <1µA
- Einzelchip- und Array-Komponenten
- EMI/RFI-Filterung im ausgeschalteten Zustand
Typische Anwendungen
- Batteriebetriebene Geräte
- IC mit hoher Taktfrequenz
- Niederspannungs-Stromumwandlung
- Chipsätze zur Leistungsüberwachung
- Optische Schaltkreise (LDD, SerDes)
- Laserdioden
- Jeder Schaltkreis mit geringen Leckageanforderungen
Die Mehrschichtvaristoren der KYOCERA AVX UltraGuard®-Serie sind Varistoren mit geringem Leckstrom (<1 µA) für den bidirektionalen ESD-Schutz von batteriebetriebenen Geräten, ICs mit hoher Taktfrequenz, Niederspannungs-Stromrichterschaltungen und Anwendungen mit geringen Leckstromanforderungen. Schnellere Halbleitertaktfrequenzen und eine zunehmende Abhängigkeit von Batterien als Stromquellen haben zu einem Bedarf an Varistoren mit sehr geringem Leckstrom geführt. Die UltraGuard®-Serie ist die ideale Überspannungsschutzlösung für diese Anwendungen, die Schutzkomponenten mit sehr geringem Leckstrom erfordern.
Verfügbar als diskrete 0402-, 0603- und 0805-Chips, 2-Element-Arrays 0405 und 0508 und 4-Element-Arrays 0612, Betriebsspannung von 3.0 bis 32 VDC, Energie bis zu 0.4 J, Spitzenstrom bis zu 150 A. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -55 °C und +125 °C ohne Leistungsminderung. Die Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss eine hervorragende bleifreie Lötbarkeit.