Leistungsmerkmale und Vorteile
- Geringe Kapazität
- Schnelle Einschaltzeit (<1 ns)
- Kompakter Platzbedarf
Typische Anwendungen
- USB-Bus-Leitungen/Firewire-Daten-Bus-Leitungen
- I/O-Busleitungen
- 10/100/1000 Ethernet-Übertragungsleitungen
- Datenleitungen der Grafikkarte
- Tragbare Geräte
- Laptop-Computer
- VLCD-Monitore
Varistoren der USB-Serie mit niedriger Kapazität sind zum Schutz der Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen vor ESD-Transienten konzipiert. Sie haben eine sehr niedrige Kapazität und schnelle Einschaltzeiten, wodurch diese Serie ideal für Daten- und Übertragungsleitungen mit hohen Datenraten ist. Durch das einzigartige Design erfüllen diese Geräte die strengen Testkriterien der IEC 61000-4-2-Normen.
Erhältlich in den Gehäusegrößen 0402 und 0603 sowie in den Arrays 0405 mit 2 Elementen und 0612 mit 4 Elementen mit einer Betriebsspannung von 18 VDC und einer typischen Kapazität von 3 bis 10 pF. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -55 °C und +125 °C ohne Leistungsminderung. Die Teile bieten dank Ni-Barriere/100 % Sn-Anschluss eine ausgezeichnete bleifreie Lötbarkeit, auf Anfrage ist jedoch auch ein PdAg-Anschluss für Hybridmontage erhältlich.