Leistungsmerkmale und Vorteile
- Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125/150 °C
- Qualifizierte Gehäusegrößen: 0603, 0805, 1206 und 1210
- Hohe mechanische Leistung, die garantiert dem 5-mm-Biegetest standhält
- Erhöhte Temperaturwechselleistung ≥ 3000 Zyklen
- Flexibles Abschlusssystem
- Reduzierung von Flexfehlern bei Leiterplatten
- AEC-Q200-qualifizierte oder handelsübliche Produkte erhältlich
Typische Anwendungen
- Hohe Biegespannung
- Anwendungen mit variablen Temperaturen
- Automobilindustrie
Angesichts der gestiegenen Anforderungen der Automobilindustrie an die Robustheit der Komponenten erkannte KYOCERA AVX die Notwendigkeit, ein MLV mit erhöhter mechanischer Festigkeit herzustellen. Es wurde festgestellt, dass viele Komponenten bei verschiedenen Anwendungen im Motorraum von Automobilen und anderen rauen Umgebungen starken Biegungen und Vibrationen ausgesetzt sein können.
Um die Anforderung nach erhöhter mechanischer Festigkeit zu erfüllen, musste KYOCERA AVX einen Weg finden, um sicherzustellen, dass die elektrische Integrität erhalten bleibt, während externe Kräfte auf die Komponente einwirken. Es wurde festgestellt, dass die Struktur des Abschlusses flexibel sein musste, und nach viel Forschung und Entwicklung brachte KYOCERA AVX FLEXITERM® auf den Markt. FLEXITERM® wurde entwickelt, um die mechanische Biege- und Temperaturwechselleistung eines Standard-Mehrschichtvaristors zu verbessern. Der Industriestandard für die Biegung beträgt mindestens 2 mm. Mit FLEXITERM® bietet KYOCERA AVX eine Biegung von bis zu 5 mm ohne innere Risse.
Auch für Anwendungen im Automobilbereich bietet FLEXITERM® Konstrukteuren eine zufriedenstellende Lösung bei der Entwicklung von Leiterplatten, die einer hohen Plattenbiegung ausgesetzt sein können.