Leistungsmerkmale und Vorteile
- Entspricht 0.2-mm-Abschirmgehäusen.
- Schildschlösser verbinden und halten Schildgehäuse sicher mit einer Struktur aus beidseitigen Federn
- Kontaktmaterial: Kupferlegierung
- Betriebstemperaturbereich: -30 bis +80 °C
Bei der Serie 8069 handelt es sich um kleine Terminals, sogenannte „Shield Locks“, die zur Befestigung von Schutzgehäusen in digitalen Medien entwickelt wurden. Die Verwendung von Shield Locks vereinfacht die Befestigung von Shield-Gehäusen, indem sie eine One-Touch-Bedienung ermöglichen, die herkömmlicherweise durch manuelles Löten durchgeführt wurde. Darüber hinaus verfügt das Shield Lock über eine Struktur, die eine Trennung ermöglicht, was die Bedienbarkeit beim Austausch von Teilen und bei der Wartung von Shield-Gehäusen erheblich verbessert.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Für detailliertere Informationen
Klicken Sie hier, um die Website von Kyocera Electronics zu besuchen
3D-Modell | Steckverbinder