KYOCERA AVX bietet eine breite Palette an Standard- und kundenspezifischen Steckverbindern, die speziell für die Temperatur-, Stoß- und Vibrationsanforderungen in kritischen Automobilumgebungen entwickelt wurden. Diese Steckverbinder reichen von sehr komplexen mechatronischen Modulen unter der Haube bis hin zu standardisierten IDC-, FPC/FFC-, Secure Digital- und Fine-Pitch-BTB-Verbindungssystemen mit diskreten Drähten.
Mehr erfahren
Produkte ansehen
↳ Alle anzeigen
- Standard 26-28 AWG: 00-9175
- Mit Kappe versehener IDC 26–28 AWG: 9175–700
- Standard IDC 18-24 AWG: 00-9176
- Einzelzinken-PTH 18–24 AWG: 9176–600
- Einzelzinken SMT 18–24 AWG: 9176–650
- Einzelner IDC-Kontakt 22-28 AWG: 9176-400
- Einzelner IDC-Kontakt 18-24 AWG: 9176-500
- Low Profile IDC 22-28 AWG: 9176-800
- Kappe 18-24 AWG: 9176-700
- Mit Kappe versehenes Durchgangsloch 12–18 AWG: 00–9177
- Standard 14-20 AWG: 00-9177
- Einzeldurchgangsloch-IDC-Kontakt 12-18 AWG: 9177-600
- IDC/Press-Fit: 53-8702