Leistungsmerkmale und Vorteile
- Löttechnik
- Nähtechnik
- Einpresstechnologie (VARIPIN™)
- Schneidklemmkontakt-Technologie (IDC)
- Kompressionskontakttechnologie
- Übergeformte Leadframes
- Verklebbare Oberflächen
- Mechatronische Teile kombiniert mit zusätzlichen Funktionen wie Dichtung, integrierter Stromschiene, Shunts, Kondensatoren, Filtern und anderen Komponenten
Typische Anwendungen
- Motorsteuerungssysteme
- Airbag-Sensor- und Steuersysteme
- ABS/ESP-Systeme
- Schaltungssysteme
- Hybrid-Elektrogeräte
- Komfort-Elektronik
- Sensors
KYOCERA AVX produziert seit über 20 Jahren kundenspezifische Steckverbinder für die Automobilindustrie. Der Kern unserer technischen und leistungsbezogenen Vorteile sind unsere bewährten Kontakttechnologien und innovativen Fertigungsmöglichkeiten. Zusammengenommen ermöglichen die kundenspezifischen Möglichkeiten von KYOCERA AVX die Herstellung einiger der komplexesten und modernsten Steckverbinder für die Automobilindustrie, die heute erhältlich sind.
Neue Automobilelektronik und -systeme sind komplexer und treiben die Entwicklung von Verbindungen und der Integration von Gesamtsystemen ständig voran. Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung einer kompletten Mechatroniklösung. Dieser Prozess kombiniert nicht nur die Steckverbinderfunktionalität, sondern integriert auch mechanische und elektrische Komponenten wie Buchsen, Sammelschienen, Anschlussrahmen, Dichtungen und Elektrolytkondensatoren. Auf Systemebene ist die Anzahl der Steckverbinderstifte auf über 200 Kontakte gestiegen, was die Konstruktion, Herstellung und Platzierung der Steckverbinder sehr kritisch und präzise macht. Das Laserschweißen von Kontakten und Komponenten wird zu einem sehr gängigen Verfahren, um die erforderlichen Ergebnisse zu erzielen. Es werden neue Materialien und Prozesse entwickelt, um reine, verbindungsfähige Oberflächen für das Drahtbonden bereitzustellen.
Kernstück des Kontakttechnologieangebots von KYOCERA AVX ist unser branchenerprobter Compliant- oder Press-Fit-Pin-PCB-Anschluss, der in den 1970er Jahren entwickelt und patentiert wurde. Dieses lötfreie Verfahren sorgt für eine gasdichte Verbindung des Anschlussstifts innerhalb des durchkontaktierten Lochs in der Leiterplatte. Die Breite unseres für die Automobilindustrie qualifizierten Pin-Sortiments bietet Designflexibilität basierend auf Lochgröße, Leiterplattendicke, Betriebstemperaturbereichen und Strombelastbarkeit, um nur einige zu nennen.