Leistungsmerkmale und Vorteile
- Isolatorhöhe 2.35 mm
- Vergoldete BeCu-Kontakte
- Kleiner Abstand 1.27 mm
- Flammhemmender Kunststoff gemäß UL94 V-0
Typische Anwendungen
- Handheld-/tragbare Geräte
- Batteriepacks
- Patientenüberwachung / Tragbare medizinische Elektronik
- Industrielle Geräte
- Internetgeräte
Board-to-Board-Batteriesteckverbinder wurden ursprünglich für mobile Geräte entwickelt, können aber mittlerweile für ein viel breiteres Anwendungsspektrum eingesetzt werden. KYOCERA AVX Interconnect erweitert sein Sortiment an Board-to-Board-Batteriesteckverbindern um ein 1.27-mm-Teil mit kleinem Rastermaß. Diese neue Version 9155-020 hat eine nominale Arbeitshöhe von 2.5–3.1 mm. Diese Serie umfasst Steckverbinder mit 2 bis 5 Positionen, die durchgehend stapelbar sind. Diese Steckverbinder sind für volle 3 Ampere pro Kontakt für 2- und 3-Wege und 2 Ampere pro Kontakt für 4- und 5-Wege ausgelegt.
Die komplette Steckverbinderfamilie der 9155-Serie von Kyocera AVX bietet dieselben Vorteile: Äußerst zuverlässige und robuste Kontakte aus vergoldetem Berylliumkupfer sorgen für hochintegrierte Verbindungen in rauen Umgebungen mit bis zu 15000 Steckvorgängen. Die Teile werden auf Band und Rolle zur automatischen Bestückung geliefert. Was auch immer Ihre Anforderungen sind, der Batteriesteckverbinder der Serie 9155 kann auch individuell an unsere Anwendungen angepasst werden.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer