9155-200-Serie | Batterie – Reduzierter 2.5-mm-Abstand


9155 bis 200
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 2.4 mm Isolatorhöhe
  • 3 Ampere/Kontakt
  • Großer SMT-Montagebereich für positive mechanische Befestigung
  • 5 Paarungszyklen
  • Durchgehend stapelbar
Typische Anwendungen
  • Handy
  • Tragbare Geräte
  • Industriemodule
  • Medizinische Elektronik

Das neueste Produkt in der Interconnect-Familie von Batteriesteckverbindern von AVX spart 50 % an Volumen gegenüber den ersten Kompressionssteckverbindern der Serie 9155, wie auf dem Foto dargestellt. Diese Steckverbinder sind für volle 3 Ampere pro Kontakt bei 2.5-mm-Abständen ausgelegt. Die Größen reichen von 2 bis 5 Positionen und sind durchgehend stapelbar.

Datenblatt / Katalog
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Reduzierter Akkuabstand 2.5 mm: 9155-200
" Klicke zum Zeigen

3D MODEL