Leistungsmerkmale und Vorteile
- 3.6 mm Isolatorhöhe
- 3 Ampere/Kontakt
- Großer SMT-Montagebereich für positive mechanische Befestigung
- 5,000-Steckzyklen
- Durchgehend stapelbar
Typische Anwendungen
- Handheld-/tragbare Geräte, die angedockt oder über die Ladestation aufgeladen werden müssen
- Patientenüberwachung oder tragbare medizinische Elektronik
- Industriegeräte, die Steck- oder Programmiermodule erfordern
- Internetgeräte, die eine Batteriesicherung benötigen
KYOCERA erweitert sein Sortiment an Board-to-Board-Batteriesteckverbindern mit reduziertem Stromverbrauch. Diese neue Version 9155-250 hat eine nominelle Arbeitshöhe von 4.5 mm im Vergleich zur bestehenden Version 9155-200, die eine nominelle Arbeitshöhe von 3 mm hat. Diese Steckverbinder sind für volle 3 Ampere pro Kontakt bei 2.5-mm-Abständen ausgelegt. Diese Serie umfasst Steckverbinder mit 2 bis 5 Positionen, die durchgehend stapelbar sind.
Die komplette Steckverbinderfamilie der 9155-Serie von KYOCERA AVX bietet dieselben Vorteile: Extrem zuverlässige und robuste Kontakte aus vergoldetem Berylliumkupfer sorgen für hochintegrierte Verbindungen in rauen Umgebungen, mit 5000 Steckvorgängen, Hochtemperatur-Nylonkunststoff für RoHS-Löten. Darüber hinaus besteht 9155-250 aus halogenfreiem Nylon.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer