9155-500-Serie | Rechtwinkliger Abstand von 2.5 mm


9155 bis 500
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Zuverlässiger Stanzkontakt mit geprägter Nase
  • Volle 1.5 mm Nasenauslenkung für großen Betriebsbereich
  • Zwei Ankerlaschen für mechanische Stabilität
  • Haltbarkeitsbewertung von 5000 Zyklen
  • Minimierte X-, Y- und Z-Paketabmessungen
Typische Anwendungen
  • Mobiltelefone
  • Digitale Musikplayer
  • Jedes Handheld-Gerät

KYOCERA AVX erweitert das Sortiment an Batteriesteckverbindern um einen flachen rechtwinkligen Steckverbinder mit 2.5 mm Rastermaß. Dieser Steckverbinder wird in 2 bis 5 Positionen angeboten und ist für 3 Ampere ausgelegt. Das Design des Steckverbinders ist klein und kompakt, um sein Profil zu minimieren, ist jedoch funktional stabil und hat einen Kontaktpunkt 2.20 mm über der Leiterplatte.

Das einzigartige Design dieses gestanzten Kontakts ermöglicht eine maximale Isolatorhöhe von 4.0 mm, wodurch er größenkompatibel mit teureren Batterieanschlüssen im Pogo-Pin-Stil ist.

Die komplette Familie der Batterieanschlüsse von KYOCERA AVX bietet dieselben Vorteile: Berylliumkupfer-Basismaterial für verbesserte Kontaktleistung, volle 3 Ampere Strombelastbarkeit, selektive Vergoldung für 5000 Steckzyklen und Hochtemperaturkunststoff für RoHS-Löten.

Datenblatt / Katalog
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Rechtwinkliger 2.5-mm-Pitch-Akku: 9155-500
" Klicke zum Zeigen

3D MODEL