9155-700-Serie | Rechtwinkliger Abstand von 2.0 mm


9155 bis 700
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einfach gestalteter, kompakter rechtwinkliger Steckverbinder mit 2 mm Rastermaß und bis zu 6 Positionen
  • Vergoldete BeCu-Kontakte bieten eine hohe elektrische und mechanische Leistung über 5000 Steckzyklen
  • Zwei Ankerhalterungen für mechanische Stabilität
  • Optionale Kunststoff-Positionierungsvorsprünge mit SMT-Ankerlaschen maximieren die mechanische Stabilität des Steckverbinders unter rauen Bedingungen
Typische Anwendungen
  • Handheld-/tragbare Geräte, die angedockt oder über die Ladestation aufgeladen werden müssen
  • Patientenüberwachung oder tragbare medizinische Elektronik
  • Industriegeräte, die Steck- oder Programmiermodule erfordern
  • Internetgeräte, die eine Batteriesicherung benötigen

KYOCERA AVX erweitert seine Board-to-Board-Winkelsteckverbinder um eine neue Version 2-9155 mit 700 mm Rastermaß, eine Ergänzung zu den bestehenden Versionen 9155-300 mit 3 mm Rastermaß und 9155-500 mit 2.5 mm Rastermaß. Dieser neue Steckverbinder wird mit 2 bis 6 Kontaktpositionen angeboten und ist für 2 Ampere bei den 2- bis 4-Wege-Versionen bzw. 1.5 Ampere bei den 5- bis 6-Wege-Versionen ausgelegt. Das Design des Steckverbinders ist klein und kompakt, um sein Profil zu minimieren, aber dennoch stabil zu bleiben, während er einen Kontaktpunkt 2.10 mm über der Leiterplatte hat.

Die Stabilität wird durch zusätzliche SMT-Ankerhalterungen gewährleistet. Zusätzlich zu den bestehenden Versionen gibt es den neuen Steckverbinder in zwei Ausführungen mit oder ohne Positionierungsnoppen, die für noch bessere mechanische Stabilität auf der Leiterplatte sorgen. Die komplette Steckverbinderfamilie der Serie 9155 von KYOCERA AVX bietet dieselben Vorteile: Ultrazuverlässige und robuste vergoldete Berylliumkupferkontakte sorgen für hochintegrierte Verbindungen in rauen Umgebungen mit 5000 Steckvorgängen und hochtemperaturbeständigem Nylonkunststoff für RoHS-Löten.

Datenblatt / Katalog
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Rechtwinkliger 2.0-mm-Abstand: 9155-700
" Klicke zum Zeigen

3D MODEL