Leistungsmerkmale und Vorteile
- Einfach gestalteter Federkontakt
- Durchgehend stapelbar für größere Pinzahlen
- Zusätzliche Kontaktankerhalterungen für zusätzliche Stabilität auf der Leiterplatte
- Robust gegen Stöße und Vibrationen
- Selektiv plattierte Kontaktfläche
Typische Anwendungen
- Mobiltelefone
- Digitale Musikplayer
- Handterminals
- Datenterminals oder andere kleine tragbare Geräte
Eine weitere Ergänzung des Batteriesteckverbinder-Sortiments von KYOCERA AVX ist eine 90-Grad-Version. Auf einem 3-mm-Raster, in 2 bis 6 Kontaktpositionen erhältlich und für die gesamte Batteriereihe mit 3 Ampere ausgelegt. Das Design des Steckverbinders ist klein und kompakt, um sein Profil zu minimieren und dennoch stabil zu sein, während der Kontaktpunkt 4.61 mm über der Leiterplatte liegt.
Die Stabilität wird durch das Hinzufügen zusätzlicher SMT-Ankerklammern erreicht, die sich zwischen den SMT-Kontaktpads und sowohl an der Vorderseite des Steckverbinders als auch innerhalb der Reihe der SMT-Kontaktpads befinden.
Wie die anderen von KYOCERA AVX angebotenen Batteriesteckverbinder der Serie 9155 ist die 90-Grad-Version für 3 Ampere und 5000 Steckzyklen ausgelegt, RoHS-konform und durch die Verwendung von Hochtemperaturkunststoff können die Steckverbinder bei bis zu 260 °C verarbeitet werden.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer