Leistungsmerkmale und Vorteile
- Geeignet für 5000 mechanische Zyklen
- Verschiedene Kontakthöhen zur Anpassung an unterschiedliche mechanische Konstruktionen verfügbar
- Steckverbinder können durchgehend stapelbar sein
- RoHS-konform verfügbar
Typische Anwendungen
- Mobiltelefone
- PDA
- Medizintechnik
- PMR
- Industrielle
Der Standard-Batterieanschluss ist speziell für mobile Geräte konzipiert. Die Steckverbinder sind in 3, 4 und 5 Kontaktpositionen, alle im Rastermaß 2.50 mm, erhältlich. Die Isolatorhöhe bietet einen Abstand von 3 mm mit verschiedenen Kontaktnasenhöhen von 1.20 mm bis 2.60 mm, um dem Endbenutzer Abstandsoptionen zu bieten. Alle Kontakte sind gestanzt und für 3 A ausgelegt und vergoldet. Die Teile werden auf Band und Rolle zur automatischen Bestückung geliefert. Für eine höhere Festigkeit bei der Verbindung mit der Leiterplatte sind optionale Halteklammern erhältlich. Was auch immer Ihre Anforderungen sind, der Batteriesteckverbinder der Serie 9155 kann auch individuell an Ihre Anwendungen angepasst werden.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
3D MODEL