Leistungsmerkmale und Vorteile
- Bewährte Kontaktzuverlässigkeit in rauen industriellen oder medizinischen Anwendungen
- Erhöhter Kontaktauslenkungsbereich im Vergleich zu bestehenden Steckverbindern auf dem Markt
- Der vergoldete Beryllium-Kontaktfederkontakt gewährleistet maximale Kontaktzuverlässigkeit und Funktionalität bis zu 5000 Zyklen
- Die abgeschrägte Einführung am Pad-Anschluss erleichtert das reibungslose Einrasten des Moduls aus beiden Richtungen
Typische Anwendungen
- Tragbare Elektronik, die einen austauschbaren Akku erfordert
- Schnittstelle für herausnehmbare/steckbare Module oder Kassetten
- Dockingstation zum Laden und zur Datenübertragung
Dieser einzigartige Steckverbinder im Akku- oder Wechselmodul-Stil unterscheidet sich von den meisten anderen dadurch, dass er das Anstecken oder Anschließen des steckbaren Geräts aus beiden Richtungen ermöglicht. Der Federkontakt bietet im Vergleich zu bestehenden Steckverbindern auf dem Markt einen größeren Kontaktauslenkungsbereich mit einem Hub von vollen 1.4 mm nach dem Einrasten des Kontakts. Durch dieses Kontaktdesign kann der Steckverbinder mehr Kunststoff- oder Gehäusetoleranzen absorbieren, wodurch er in realen Anwendungen funktionaler und zuverlässiger ist.
Der feste Pad-Anschluss ist einzigartig in der Branche, da er die direkte Vergoldung der PCB-Pads ersetzt. Der Hauptvorteil dieses Steckverbinders besteht darin, dass die Pad-Oberfläche weit über die Leiterplatte hinausragt, sodass die Goldkontakte nahezu bündig mit der Außenverpackung abschließen. Dies minimiert den Weg, den ein Federkontakt im Stecktoleranzband zurücklegen müsste. Einzigartig an diesem Steckverbinder ist auch die abgewinkelte Kontakteinführung auf beiden Seiten, die ein reibungsloses Einrasten des Federkontakts aus beiden Richtungen ermöglicht.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Videos – Klicken Sie zum Anzeigen
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.