Leistungsmerkmale und Vorteile
- Vergoldete BeCu-Kontakte bieten eine hohe elektrische und mechanische Leistung über 5,000 Steckzyklen
- Einzigartige Kontaktgeometrie ermöglicht vollständige vertikale Einrastung in steckbaren Modulanwendungen
- Kunststoff-Positionierungsvorsprünge und SMT-Ankerlaschen maximieren die mechanische Stabilität des Steckverbinders unter rauen Bedingungen
- Die Kontaktnase verfügt über eine Anti-Verhaken-Funktion zum Schutz bei Ablenkung
Typische Anwendungen
- Handheld-/tragbare Geräte, die angedockt oder über die Ladestation aufgeladen werden müssen
- Patientenüberwachung oder tragbare medizinische Elektronik
- Industriegeräte, die Steck- oder Programmiermodule erfordern
- Internetgeräte, die eine Batteriesicherung benötigen
Herkömmliche Batteriesteckverbinder werden seit Jahren in zahlreichen Anwendungen eingesetzt: Batteriepacks, entfernbare oder steckbare Module und herkömmliche Platine-zu-Platine-Verbindungen zum Verbinden von Signalpegel- und Stromkreisen. Diese äußerst zuverlässigen und robusten vergoldeten Berylliumkupferkontakte bieten hochintegrierte Verbindungen in rauen Umgebungen.
Die Serie Vertical Mate 9155-800 verhindert Schäden durch den Endbenutzer, wenn steckbare Module oder Pakete vertikal in eine Basiseinheit gedrückt werden. Herkömmliche rechtwinklige Steckverbinder haben Kontaktgeometrien, bei denen das Paket in einem Winkel eingesetzt und dann nach unten in Position gedreht wird. Das einzigartige Kontaktdesign dieses Steckverbinders lenkt sauber und einfach ab, wenn ein Modul oder Gegenstecker vertikal in Position gedrückt wird, wodurch Schäden durch den Endbenutzer vermieden werden.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Anwendungshinweise – Klicken Sie zum Anzeigen
Videos – Klicken Sie zum Anzeigen
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen