Zwei Stück Steckverbinder und Einzelkontakte bieten vielfältige Verpackungslösungen für senkrechte, parallele und koplanare Anwendungen. Zu den Merkmalen gehören ein extrem kleiner Rastermaß, niedrige Stapelhöhen und eine große Auswahl an Pinzahlen.
Ein Stück Kartenrand-, Kompressionssteckverbinder und Einzelkontakte sind für eine Vielzahl von Signal- und Leistungsanforderungen erhältlich.
Mehr erfahren
Mehr erfahren
Produkte ansehen
↳ Alle anzeigen
- Vertikaler Stecker 2-6p: 13-9159
- Horizontale Buchse 2-6p: 20-9159
- DIN 41612/VME
- Kartenrand-Obermontage: 00-9159
- Kartenkante invertiert: 00-9159
- Zweireihige, umgedrehte Kartenkante durch die Platine: 9159-600
- Vertikale zweireihige obere Kartenkante: 9159-650
- Kartenrand mit doppelter Eingabe: 9159-800
Mehr erfahren
Produkte ansehen
↳ Alle anzeigen
- Horizontaler Stecker 2-6p: 10-9159
- Horizontaler Sockel: 20-9159
- Top-Load-Buchse: 22-9159
- Einzelkontakte (P&S): 70-9159
- Standardkartenrand: 00-9159
- Kartenrand mit offenem Ende: 00-9159
- Kurzschlusssockel: 58-9159
- BTB-Jumper: 10-9296
- Verknüpftes Kontaktsystem:
70 bis 9159 - Kartenrand | Frühlingskontakt:
9159-7X0