Leistungsmerkmale und Vorteile
- Robuster linearer Kartenrand
- Ein Nennstrom von bis zu 2 Ampere pro Kontakt erfüllt robuste Anwendungsanforderungen
- Vergoldetes (oder verzinntes) BeCu-Kontaktsystem (Nickelunterplatte) für hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
- Hohe elektrische und mechanische Leistung
- Einfache Installation
Typische Anwendungen
Bietet eine einteilige Steckverbinderlösung für die lineare Leiterplattenverbindung in folgenden Anwendungen:
- Kfz-Beleuchtung
- Transportbeleuchtung
- LED-Beleuchtung
- Industriekunden

KYOCERA AVX Interconnect entwickelt weiterhin einzigartige Steckverbinder, um die Marktlücke zu schließen. Die neueste Ergänzung zu KYOCERA AVXs wachsendem Angebot an einteiligen Card-Edge-Steckverbindern ist die 2p-12p-Linear-Card-Edge-Version mit Federkontakt 9159-700/760, die eine Erweiterung der beliebten linearen Card-Edge-Versionen 9159-000 und 9159-060 darstellt. Dieser neue Steckverbinder verfügt über federvergoldete (oder verzinnte) BeCu-Kontakte und bietet eine hohe elektrische und mechanische Leistung, die für raue Umgebungen wie die Automobilindustrie geeignet ist. Es sind zwei Versionen erhältlich – geschlossene Seite 9159-700 und offene Seite 9159-760. Optional ist die Beschichtungsoption Sn erhältlich.
Das bewährte Kontaktsystem bietet eine einfache Installation ohne Löten, verbesserte Zuverlässigkeit, Signalintegrität und einen Nennstrom von bis zu 2 A/Kontakt. Der Steckverbinder ist für den Anschluss von Leiterplatten mit einer Dicke von 1.5 mm (+/- 0.15 mm) und vergoldeten (oder verzinnten) Pads ausgelegt.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen