Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kompensation von PCB- und Modulstecktoleranzen, indem der ungehinderte Kontakt durch den Kontakt ermöglicht wird und der herkömmliche Drahtstopp entfällt
- Zwei verschiedene Stiftlängen für Platine-zu-Platine- und Modul-zu-Modul-Verbindungen
- Die einzigartige Geometrie des Isolators sorgt in Kombination mit einem entsprechenden Gehäusehohlraum für Wasserdichtigkeit
Typische Anwendungen
- Entwickelt, um sich zu paaren 709296001025016 horizontaler Leiterplattenkontakt
- Einpolige Verbindung zwischen linearen Leiterplatten
- Der 38-mm-Stift ermöglicht den Anschluss von Modulen dort, wo die Leiterplatte im Kunststoffgehäuse versenkt ist.

Dieses neue System wurde in Verbindung mit dem 2.5-mm-STRIPT™-Kontakt von KYOCERA AVX entwickelt und bietet im Vergleich zu herkömmlichen Steckverbindersystemen in linearen oder koplanaren Anwendungen eine zusätzliche Absorption von Stecktoleranzen. Durch die Gestaltung der 709296001025016 Beim Kontakt ohne Drahtanschlag kann die Stiftleiste direkt durch die Kontakte geführt werden, bis das endgültige Sitz-/Passmaß erreicht ist. Durch den internen Pin-Abstand können Platinen und Module zusammengesteckt werden, ohne sich Gedanken über potenziell kritische Toleranzstapelprobleme machen zu müssen.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Videos – Klicken Sie zum Anzeigen
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.